Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Micro Plate heat exchanger, XB52M-2, Number of plates: 112

079G1798

25 bar, Brazing material: CoResist

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]170 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCoResist
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas112
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes2
Padrão da placaM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoXB52M-2
Total height without feet [mm]467 mm
Total width [mm]257 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto43.63 Quilograma
Peso líquido37.94 Quilograma
Volume144 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm