Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Micro Plate heat exchanger, XB52M-2, Number of plates: 120

008F6129

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]50 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]50 mm
Comprimento de conexão 1, mm50 mm
Comprimento de conexão 2, mm50 mm
Con. padrãoDIN ISO 228/1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]170 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Característica
Valor
No. de placas120
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes2
Padrão da placaM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 12
Tamanho de conexão 22
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB52M-2
Total height without feet [mm]466 mm
Total width [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40.51 Quilograma
Peso líquido40.1 Quilograma
Volume55.836 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm