Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB37L-1, Number of plates: 80

004H4677

16 bar, Brazing material: Stainless steel

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Comprimento de conexão 1, mm20 mm
Comprimento de conexão 2, mm20 mm
Con. padrãoISO 228/1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]72 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemStainless steel
Material DescriptionXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Característica
Valor
No. de placas80
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 11
Tamanho de conexão 21
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB37L-1
Total height without feet [mm]525 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.61 Quilograma
Peso líquido14.11 Quilograma
Volume20.608 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425143298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm