Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Micro Plate heat exchanger, XB12M-2, Number of plates: 52

004H7621

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Comprimento de conexão 1, mm20 mm
Comprimento de conexão 2, mm20 mm
Con. padrãoISO 228/1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas52
Característica
Valor
Nome do fabricanteDanfoss
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes2
Padrão da placaM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 11
Tamanho de conexão 21
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB12M-2
Total height without feet [mm]289 mm
Total width [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.738 Quilograma
Peso líquido5.36 Quilograma
Volume7.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm