Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Micro Plate heat exchanger, XB12L-1, Number of plates: 10

004H7525

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]25 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]25 mm
Con. padrãoISO 228/1
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]63 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas10
Nome do fabricanteDanfoss
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 15/4
Tamanho de conexão 25/4
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB12L-1
Total height without feet [mm]289 mm
Total width [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.541 Quilograma
Peso líquido2.36 Quilograma
Volume5.135 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425108617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm