Danfoss logo
XB06_L

Micro Plate heat exchanger, XB06H-1, Number of plates: 30

079G1165

25 bar, Brazing material: Stainless steel

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Con. padrãoDIN ISO 228/1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Formato da embalagemIndustrial pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemStainless steel
Material DescriptionXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas30
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote108 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 13/4
Tamanho de conexão 23/4
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB06H-1
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.888 Quilograma
Peso líquido2.79 Quilograma
Característica
Valor
Volume576 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm