Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

Micro Plate heat exchanger, XB06H+-1, Number of plates: 60

079B0043

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Con. padrãoISO 228/1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemIndustrial pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB06H+-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP96
Material Description (Short TeXB06H+-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas60
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaH+
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote96 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 13/4
Tamanho de conexão 23/4
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB06H+-1
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.647 Quilograma
Peso líquido4.22 Quilograma
Característica
Valor
Volume3.58 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm