Danfoss logo
XB06_L

Micro Plate heat exchanger, XB06H-1, Number of plates: 20

004H4695

25 bar, Brazing material: CoResist

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Comprimento de conexão 1, mm20 mm
Comprimento de conexão 2, mm20 mm
Con. padrãoDIN ISO 228/1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCoResist
Material DescriptionXB06H-1-20_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-20_2CN_16_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Característica
Valor
No. de placas20
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 13/4
Tamanho de conexão 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB06H-1
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.33 Quilograma
Peso líquido2.09 Quilograma
Volume3.317 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425141898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm