Danfoss logo
XB05-Left

Micro Plate heat exchanger, XB05H-1, Number of plates: 40

079G1632

25 bar, Brazing material: CoResist

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Con. padrãoISO 228/1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemIndustrial pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]42 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCoResist
Material DescriptionXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas40
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote150 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 13/4
Tamanho de conexão 23/4
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB05H-1
Total height without feet [mm]312 mm
Total width [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.642 Quilograma
Peso líquido2.28 Quilograma
Característica
Valor
Volume677.28 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm