Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Micro Plate heat exchanger, XB05X-1, Number of plates: 16

079G1254

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Con. padrãoISO 228/1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemIndustrial pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]42 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas16
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaX
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote150 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 13/4
Tamanho de conexão 23/4
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB05X-1
Total height without feet [mm]312 mm
Total width [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.53 Quilograma
Peso líquido1.23 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.222 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm