Micro Plate heat exchanger, XB05M-1, Number of plates: 40
004B3562
25 bar, Brazing material: Copper
004B3562
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | PED |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento da conexão lado 1 [mm] | 20 mm |
| Comprimento da conexão lado 2 [mm] | 20 mm |
| Con. padrão | ISO 228/1 |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -196 °C |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Horizontal center porthole[mm] | 42 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material da placa | 1.4404 |
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | XB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| No. de placas | 40 |
| Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
| Number Of Passes | 1 |
| Padrão da placa | M |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | 3/4 |
| Tamanho de conexão 2 | 3/4 |
| Tipo de conexão 1 | G |
| Tipo de conexão 2 | G |
| Tipo de produto | XB05M-1 |
| Total height without feet [mm] | 312 mm |
| Total width [mm] | 76 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 278.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.021 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.021 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.586 Quilograma |
| Peso líquido | 2.51 Quilograma |
| Volume | 4.162 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |