Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, H30L-CW-product-details

Micro Plate heat exchanger, H30L-CW

079H9968

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoH30L-CW
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.32 Quilograma
Peso líquido4.07 Quilograma
Volume2.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162960271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm