Micro Plate heat exchanger, H30L-CW
079H9947
079H9947
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | H30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | H30L-CW |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.8 Quilograma |
| Peso líquido | 2.5 Quilograma |
| Volume | 2.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |