Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Brazed plate heat exchanger, XB51H-1, Number of plates: 100

004B1111

25 bar, Brazing material: Copper
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: XB04, XB24, XB51, XB70

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]90 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]90 mm
Con. padrãoEN 1092
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]170 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Característica
Valor
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas100
Nome do fabricanteDanfoss
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Padrão da placaH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoXB51H-1
Total height without feet [mm]466 mm
Total width [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto61 Quilograma
Peso líquido61 Quilograma
Volume86.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm