Brazed plate heat exchanger, XB04-2, Number of plates: 120
004B1044
16 bar, Brazing material: Copper
004B1044
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento da conexão lado 1 [mm] | 20 mm |
| Comprimento da conexão lado 2 [mm] | 20 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| In scope of WEEE | No |
| Material da placa | 1.4404 |
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | XB04-2-60/60 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-2-60/60 G3/4Ax20mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max working pressure 1 [bar] | 16 bar |
| No. de placas | 120 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | 3/4 |
| Tamanho de conexão 2 | 3/4 |
| Tipo de conexão 1 | G |
| Tipo de conexão 2 | G |
| Tipo de produto | XB04-2 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 248.0 mm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.498 Quilograma |
| Peso líquido | 9.498 Quilograma |
| Volume | 24.192 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |