Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Brazed plate heat exchanger, XB04-2, Number of plates: 100

004B1042

16 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]16 bar
No. de placas100
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 13/4
Tamanho de conexão 23/4
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB04-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole side 1 [mm]248.0 mm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10 Quilograma
Peso líquido10 Quilograma
Volume10.687 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm