Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Brazed plate heat exchanger, XB04-1, Number of plates: 40

004B1023

16 bar, Brazing material: Copper
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: XB04, XB24, XB51, XB70

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]20 mm
Con. padrãoDIN ISO 228/1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
No. de placas40
Nome do fabricanteDanfoss
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoXB04-1
Total height without feet [mm]296 mm
Total width [mm]93 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.5 Quilograma
Peso líquido4.5 Quilograma
Volume9.126 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm