Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 60
079U5732
40 bar, Brazing material: Copper
079U5732
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
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | SL70TL-1-60_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-60_2_40_S1_4B1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max working pressure 1 [bar] | 40 bar |
| No. de placas | 60 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | 1 |
| Tamanho de conexão 2 | 1 |
| Tipo de conexão 1 | R |
| Tipo de conexão 2 | R |
| Tipo de produto | SL70TL-1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.28 Quilograma |
| Peso líquido | 15.31 Quilograma |
| Volume | 27.514 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |