Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1
079U4910
079U4910
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
| Material Description | SL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | SL70TK-1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.933 Quilograma |
| Peso líquido | 7.405 Quilograma |
| Volume | 13.824 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |