Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4904

40 bar, Brazing material: Copper
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
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]40 bar
No. de placas30
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 11 1/2
Tamanho de conexão 21 1/2
Tipo de conexão 1R
Tipo de conexão 2R
Tipo de produtoSL70TL-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.407 Quilograma
Peso líquido9.68 Quilograma
Volume14.336 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425192173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm