Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]30 bar
No. de placas30
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaTL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 11 1/2
Tamanho de conexão 21 1/2
Tipo de conexão 1NPT
Tipo de conexão 2NPT
Tipo de produtoSL70TL-1
Total height without feet [mm]501 mm
Total width [mm]120 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.186 Quilograma
Peso líquido9.733 Quilograma
Volume21.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm