Danfoss logo
SL70TL-1-30_2_40_S1_4B1_nsb

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 10

079L0655

40 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Con. padrãoISO 7
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5_nsb
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]40 bar
No. de placas10
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaTL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 11 1/2
Tamanho de conexão 21 1/2
Tipo de conexão 1R
Tipo de conexão 2R
Tipo de produtoSL70TL-1
Total height without feet [mm]501 mm
Total width [mm]120 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.728 Quilograma
Peso líquido5.2 Quilograma
Volume14.336 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425214479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm