Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80

079U2879

30 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]30 bar
No. de placas80
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaTLDW
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 11
Tamanho de conexão 21
Tipo de conexão 1NPT
Tipo de conexão 2NPT
Tipo de produtoSL34TLDW-1
Total height without feet [mm]297 mm
Total width [mm]119 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.312 Quilograma
Peso líquido12.722 Quilograma
Volume21.263 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425182006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm