Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 50-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 50

079U2622

30 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Con. padrãoISO 7
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1R
Connection type 2R
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL34TL-1-50_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL34TL-1-50_2_30_S1_4B1
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Max working pressure 2 [bar]30 bar
No. de placas50
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Padrão da placaTL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSL34TL-1
Total height without feet [mm]297 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.2 Quilograma
Peso líquido8.4 Quilograma
Volume15.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425170089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm