Danfoss logo
SL333

Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 100

079U9657

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Comprimento de conexão 1, mm0 mm
Comprimento de conexão 2, mm0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]239 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas100
Característica
Valor
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Padrão da placaTM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN100
Tamanho de conexão 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoSL333TM-1
Total height without feet [mm]1190 mm
Total width [mm]497 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto252.002 Quilograma
Peso líquido235.887 Quilograma
Volume728 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425162060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm