Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 280

079U8375

16 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]239 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL333TK-1-280_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-280_2_16_S1_4F100_A
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]16 bar
No. de placas280
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Padrão da placaTK
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN100
Tamanho de conexão 2DN100
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoSL333TK-1
Total height without feet [mm]1190 mm
Total width [mm]497 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto452.365 Quilograma
Peso líquido436.25 Quilograma
Volume1485.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425228209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm