Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 210

079U8294

25 bar, Brazing material: Copper
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
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
No. de placas210
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN100
Tamanho de conexão 2DN100
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoSL333TK-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto408.114 Quilograma
Peso líquido341.063 Quilograma
Volume1341.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425227592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm