Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 190

079U8234

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
No. de placas190
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN100
Tamanho de conexão 2DN100
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoSL333TK-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto361.1 Quilograma
Peso líquido361.1 Quilograma
Volume1144 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425154652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm