Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 90

079U8224

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]0 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]0 mm
Comprimento de conexão 1, mm0 mm
Comprimento de conexão 2, mm0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]239 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL333TK-1-90_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-90_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas90
Característica
Valor
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaTK
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN100
Tamanho de conexão 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoSL333TK-1
Total height without feet [mm]1181 mm
Total width [mm]474 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto238 Quilograma
Peso líquido182.303 Quilograma
Volume780 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425154553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm