Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1
079U8183
079U8183
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
| Material Description | SL333TM-1-40_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-40_2_25_S1_4F100 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | SL333TM-1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 131.916 Quilograma |
| Peso líquido | 115.865 Quilograma |
| Volume | 465.92 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |