Danfoss logo
SL333

Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 30

079U8182

25 bar, Brazing material: Copper
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
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL333TM-1-30_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-30_2_25_S1_4F100
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
No. de placas30
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN100
Tamanho de conexão 2DN100
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoSL333TM-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto118.626 Quilograma
Peso líquido102.575 Quilograma
Volume436.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425154133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm