Brazed plate heat exchanger, SL333TL-1, Number of plates: 290
079U8172
25 bar, Brazing material: Copper
079U8172
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| In scope of WEEE | No |
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| No. de placas | 290 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | DN100 |
| Tamanho de conexão 2 | DN100 |
| Tipo de conexão 1 | FLANGE |
| Tipo de conexão 2 | FLANGE |
| Tipo de produto | SL333TL-1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 507 Quilograma |
| Peso líquido | 445.542 Quilograma |
| Volume | 1175.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |