Brazed plate heat exchanger, SL333TL-1, Number of plates: 150
079U8158
25 bar, Brazing material: Copper
079U8158
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
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| No. de placas | 150 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | DN100 |
| Tamanho de conexão 2 | DN100 |
| Tipo de conexão 1 | FLANGE |
| Tipo de conexão 2 | FLANGE |
| Tipo de produto | SL333TL-1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 325 Quilograma |
| Peso líquido | 260.742 Quilograma |
| Volume | 977.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |