Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TK-2, Number of plates: 100-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-2, Number of plates: 100

079U7183

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]30 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]30 mm
Comprimento de conexão 1, mm30 mm
Comprimento de conexão 2, mm30 mm
Con. padrãoISO 7
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]150 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL140TK-2-100/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-2-100/2_2_25_S21_6B2,5
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Característica
Valor
No. de placas100
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number Of Passes2
Padrão da placaTK
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 12 1/2
Tamanho de conexão 22 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1R
Tipo de conexão 2R
Tipo de produtoSL140TK-2
Total height without feet [mm]611 mm
Total width [mm]241 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto92.131 Quilograma
Peso líquido61.325 Quilograma
Volume345.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425226922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm