Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 20

079U6320

30 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Connection size 12 1/2
Connection size 22 1/2
Connection type 1NPT
Connection type 2NPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]150 mm
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL140TLDW-1-20_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-20_2_30_S1_4N2,5
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Max working pressure 2 [bar]30 bar
No. de placas20
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Padrão da placaTLDW
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSL140TLDW-1
Total height without feet [mm]611 mm
Total width [mm]241 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto33.5 Quilograma
Peso líquido26.944 Quilograma
Volume165.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425168970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm