Danfoss logo
SL140-Front

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 160

079U6229

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Comprimento de conexão 1, mm41 mm
Comprimento de conexão 2, mm41 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]150 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL140TM-1-160_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-160_2_25_S1_4N2,5
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas160
Característica
Valor
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Padrão da placaTM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 12 1/2
Tamanho de conexão 22 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1NPT
Tipo de conexão 2NPT
Tipo de produtoSL140TM-1
Total height without feet [mm]611 mm
Total width [mm]241 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto112.655 Quilograma
Peso líquido93.062 Quilograma
Volume163.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425226588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm