Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 150
079U6228
25 bar, Brazing material: Copper
079U6228
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | PED |
| Categoria | III |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 41 mm |
| Connection length 2 [mm] | 41 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 225 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -196 °C |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Horizontal center porthole[mm] | 150 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | SL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| No. de placas | 150 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Number of passes | 1 |
| Padrão da placa | TM |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | 2 1/2 |
| Tamanho de conexão 2 | 2 1/2 |
| Tipo de conexão 1 | NPT |
| Tipo de conexão 2 | NPT |
| Tipo de produto | SL140TM-1 |
| Total height without feet [mm] | 611 mm |
| Total width [mm] | 241 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 107.405 Quilograma |
| Peso líquido | 87.812 Quilograma |
| Volume | 163.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425226571 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |