Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1

079U6102
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
Material DescriptionSL140TK-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-30_2_34_S1_4B2,5
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSL140TK-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto48.5 Quilograma
Peso líquido32.278 Quilograma
Volume91.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425157370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm