Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1

079U6055
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
Material DescriptionSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSL140TK-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto115.371 Quilograma
Peso líquido84.578 Quilograma
Volume345.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425162626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm