Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1

079U6054
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
Material DescriptionSL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSL140TK-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto110.141 Quilograma
Peso líquido79.348 Quilograma
Volume345.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425162619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm