Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1
079U6051
079U6051
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
| Material Description | SL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | SL140TK-1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 84 Quilograma |
| Peso líquido | 63.658 Quilograma |
| Volume | 254.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |