Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1

079U6017
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
Material DescriptionSL140TL-1-170_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-170_2_34_S1_4B2,5
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSL140TL-1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto141.82 Quilograma
Peso líquido103.791 Quilograma
Volume508.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425162961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm