Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 110

079L0900

30 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]150 mm
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper
Material DescriptionSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_ns
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]30 bar
No. de placas110
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number of passes1
Padrão da placaTK
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 12 1/2
Tamanho de conexão 22 1/2
Tipo de conexão 1NPT
Tipo de conexão 2NPT
Tipo de produtoSL140TK-1
Total height without feet [mm]611 mm
Total width [mm]241 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto104.73 Quilograma
Peso líquido73.937 Quilograma
Volume345.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425216923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm