Insulation set
079U1039
Insulation PU SL222 TL:111-150
079U1039
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Insulation set |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20 Quilograma |
| Peso líquido | 18.03 Quilograma |
| Volume | 654.265 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |