Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, Armazenamento de dados: ≥2 GB, Módulo M-bus

014U1633

Concentradores e repetidores de dados de medição inteligente
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Leitura do medidor/sistema do medidor

Especificação do Produto

Característica
Valor
Armazenamento de dados≥2 GB
Capacidade de leitura [m]500 m
China RoHS complianceYes
ConfiguraçãoControle remoto completo via LAN ou WAN (Internet)
DescriçãoConcentradores e repetidores de dados de medição inteligente
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fonte de energiaNão, deve ser adicionado como um acessório
Grupo de produtosMeter reading / meter system
Característica
Valor
GSM/
In scope of WEEEYes
InstalaçãoTrilho DIN, 3 unidades
Interfaces de comunicação de dadosEthernet
Material DescriptionSonoRepeat111E-M-500/repeater/M-bus
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Tipo de AMRConcentrador de dados de medição inteligente
Tipo de produtoSonoRepeat

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.207 Quilograma
Peso líquido0.2 Quilograma
Volume2.041 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428996372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens