Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Armazenamento de dados: ≥2 GB, Módulo M-bus

014U1613

Smart metering data concentrators and repeaters
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SonoCollect

Substituição recomendada: 014U1614

Especificação do Produto

Característica
Valor
Armazenamento de dados≥2 GB
Capacidade de leitura [m]125 m
China RoHS complianceYes
ConfiguraçãoControle remoto completo via LAN ou WAN (Internet)
DescriçãoSmart metering data concentrators and repeaters
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fonte de energiaNão, deve ser adicionado como um acessório
Grupo de produtosMeter reading / meter system
Característica
Valor
GSM/
In scope of WEEEYes
InstalaçãoTrilho DIN, 3 unidades
Interfaces de comunicação de dadosEthernet
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-125
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Tipo de AMRConcentrador de dados de medição inteligente
Tipo de produtoSonoCollect 111

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.228 Quilograma
Peso líquido0.228 Quilograma
Volume2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424505738
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens