SonoCollect 112, Ethernet, Armazenamento de dados: ≥2 GB, Módulo M-bus, Wireless M-Bus (OMS, criptografia AES, auto-scan)
014U1612
Smart metering data concentrators and repeaters
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SonoCollect
Substituição recomendada: 014U1605
014U1612
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Armazenamento de dados | ≥2 GB |
| Capacidade de leitura [m] | 80 m |
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuração | Controle remoto completo via LAN ou WAN (Internet) |
| Descrição | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonte de energia | Integrado |
| Grupo de produtos | Meter reading / meter system |
Característica | Valor |
|---|---|
| GSM | Antena externa opcional via conector SMA, slot para Mini-SIM |
| In scope of WEEE | Yes |
| Instalação | Trilho DIN, 4 unidades |
| Interfaces de comunicação de dados | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect 112 GB-WM-80 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
| Slot do módulo da interface 2 | Wireless M-Bus (OMS, criptografia AES, auto-scan) |
| Tipo de AMR | Concentrador de dados de medição inteligente |
| Tipo de produto | SonoCollect 112 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.4 Quilograma |
| Peso líquido | 0.2 Quilograma |
| Volume | 2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232788 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |