Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Armazenamento de dados: ≥2 GB, Módulo M-bus

014U1600

Concentradores e repetidores de dados de medição inteligente
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SonoCollect

Substituição recomendada: 014U1602

Especificação do Produto

Característica
Valor
Armazenamento de dados≥2 GB
Capacidade de leitura [m]80 m
China RoHS complianceYes
ConfiguraçãoControle remoto completo via LAN ou WAN (Internet)
DescriçãoConcentradores e repetidores de dados de medição inteligente
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fonte de energiaIntegrado
Grupo de produtosMeter reading / meter system
Característica
Valor
GSM/
In scope of WEEEYes
InstalaçãoTrilho DIN, 4 unidades
Interfaces de comunicação de dadosEthernet
Material DescriptionSonoCollect 110 E-M-80
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Tipo de AMRConcentrador de dados de medição inteligente
Tipo de produtoSonoCollect 110

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.258 Quilograma
Peso líquido0.19 Quilograma
Volume2.007 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104522159
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens