Medidores de energia, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
187F4513
Flow meter for utility applications
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Sono 3500CT
187F4513
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Autoridade de homologação | MID |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambiental | E2/M1 |
| Classe de proteção | IP67 |
| Comunicação integrada | 2 saídas de pulsos |
| Contains batteries | Yes |
| Descrição | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 100 mm |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa dinâmica | 1:100 |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
| Meios | Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035 |
| Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Qtde de bateria | 1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 115 V |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de produto | SONO 3500CT |
| Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
| Tipos de conexão | Flange / Versão remota |
| Vida útil da bateria [anos] | 6 ano |
| Volume por valor de pulso [l/pulso] | 2.5 l/pulse |
| Weight per battery | 50 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31.5 Quilograma |
| Peso líquido | 16.5 Quilograma |
| Volume | 169.632 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |