Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Medidores de energia, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F4504

Flow meter for utility applications
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Sono 3500CT

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Autoridade de homologaçãoMID
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteçãoIP67
Comunicação integrada2 saídas de pulsos
Contains batteriesYes
DescriçãoFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)200 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN25 10 L/p
MeiosSistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Característica
Valor
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qp [m³/h]500.0 m³/h
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT 1
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]115 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSONO 3500CT
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento
Tipos de conexãoFlange / Versão compacta
Vida útil da bateria [anos]6 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso]10.0 l/pulse
Weight per battery50 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.85 Quilograma
Peso líquido6.85 Quilograma
Volume283.05 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428648523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm